- Obj. č.:
- KX 1612100
- Prevedenie
- s presklenými dverami
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech
Kryt: oceľový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Okienko: polykarbonát, 4 mm
Montážna doska: oceľový plech, pozinkovaný
- Povrch
- Skrinka a kryt: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa so zaveseným vekom
Presklené okienko v kryte
Montážna doska
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 65
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 155 mm
- Hrúbka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2 mm
- Základný materiál
- Sheet steel
- Číslo colnej sadzby
- 84879059
- EAN
- 4028177970045
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Rozvodnicová skrinka KX, ŠxVxH: 600x300x155 mm, s montážnou doskou, s otočným uzáverom