Svorkovnicová skriňa KX Nerezová oceľ

Obj. č.: KX 1568000

The stainless steel terminal box KX delivers maximum data quality and consistency of engineering while ensuring flexibility and reliability across a wide range of applications.

Obj. č.:
KX 1568000
Materiál
Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch
Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 180
Rozsah dodávky
Skrinka s krytom
Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 120 mm
Hrúbka materiálu krytu
1,25 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,25 mm
Uzáver
Počet uzáverov: 4
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,62 kg
Brutto hmotnosť
3,66 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,68
Číslo colnej sadzby
84879059
EAN
4028177919082
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KX svorkovnicová skriňa, ŠxVxH 400x200x120 mm, nerez 1.4301, bez montážnej dosky, s krytom, s rýchlouzáverom
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details