Kompaktné rozvádzačové skrine AE

Obj. č.: AE 1031500

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

Držiak na upevnenie na stenu pre AE

Súprava pre radové spojenie pre AX, KX, AE, KL

Aretácia dverí

Lišta na ochranu pred prachom

Pánty 180°

Komfortná rukoväť Mini pre AE s otočným uzáverom, so zámkom VW E1

Obj. č.:
AE 1031500
Materiál
Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá
Prírubová doska (prírubové dosky) v dne skrine
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia NEMA
NEMA 4
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozmery
Šírka: 380 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 210 mm
Hrúbka materiálu dverí
1,5 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,38 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
334 mm x 275 mm
Počet dverí
1
Pánty dverí s možnosťou zámeny
Áno
Počet uzáverov
1
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Prírubová doska
Veľkosť: 3
Počet: 1
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
7,757 kg
Brutto hmotnosť
8,16 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177251984
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AE Compact enclosure, WHD: 380x300x210 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, with one cam lock
Certifikáty
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
White Paper
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue