- Obj. č.:
- AE 1050500
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
- Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá
Prírubová doska (prírubové dosky) v dne skrine
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 500 mm
Výška: 500 mm
Hĺbka: 210 mm
- Hrúbka materiálu dverí
- 1,75 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,38 mm
- Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2,5 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 449 mm x 470 mm
- Počet dverí
- 1
- Pánty dverí s možnosťou zámeny
- Áno
- Počet uzáverov
- 2
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- Prírubová doska
- Veľkosť: 4
Počet: 1
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 15,997 kg
- Brutto hmotnosť
- 16,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177252073
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
AE Compact enclosure, WHD: 500x500x210 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks