Kompaktní rozváděčové skříně AE

Obj. č.: AE 1076500

Skříň s dveřmi z ocelového plechu, lakovaná, s montážní deskou a přírubovou deskou v podlaze.

Držiak na upevnenie na stenu pre AE

Súprava pre radové spojenie pre AX, KX, AE, KL

Aretácia dverí

Pánty 180°

Lišta na ochranu pred prachom

Komfortná rukoväť Mini pre AE s otočným uzáverom, so zámkom VW E1

Obj. č.:
AE 1076500
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená
Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA
NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 760 mm
Hloubka: 210 mm
Tloušťka materiálu dveří
2 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,38 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
3 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
549 mm x 730 mm
Počet dveří
1
Závěsy dveří s možností záměny
Áno
Počet uzávěrů
2
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Přírubová deska
Velikost: 5
Počet: 1
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
28,5 kg
Brutto hmotnost
30,3 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177252356
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600 x 760 x 210 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
White Paper
Dokumentácia
Technický systémový katalog
Technika v detailu