Kompaktné rozvádzačové skrine AE

Obj. č.: AE 1114500

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

Držiak na upevnenie na stenu pre AE

Aretácia dverí

Pánty 180°

Lišta na ochranu pred prachom

Uzatvárací systém Ergoform-S

Transportné oká pre AX, AE

Obj. č.:
AE 1114500
Materiál
Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá
Prírubová doska (prírubové dosky) v dne skrine
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
3-bodový uzatvárací systém
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Kód IK
IK08
Rozmery
Šírka: 1.000 mm
Výška: 1.400 mm
Hĺbka: 300 mm
Hrúbka materiálu dverí
2 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,5 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
3 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
940 mm x 1.355 mm
Počet dverí
2
Uzáver
Vykonanie uzáveru: 3-bodový uzatvárací systém
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Prírubová doska
Veľkosť: 4
Počet: 2
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
87,4 kg
Brutto hmotnosť
92 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177252400
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AE Compact enclosure, WHD: 1000x1400x300 mm, Sheet steel, with mounting plate, two-door, 3-point lock system
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
White Paper
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue