Kompaktné rozvádzačové skrine AE

Obj. č.: AE 1350500

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

Držiak na upevnenie na stenu pre AE

Súprava pre radové spojenie pre AX, KX, AE, KL

Aretácia dverí

Pánty 180°

Lišta na ochranu pred prachom

Komfortná rukoväť Mini pre AE s otočným uzáverom, so zámkom VW E1

Obj. č.:
AE 1350500
Materiál
Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá
Prírubová doska (prírubové dosky) v dne skrine
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia NEMA
NEMA 4
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozmery
Šírka: 500 mm
Výška: 500 mm
Hĺbka: 300 mm
Hrúbka materiálu dverí
1,75 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,5 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2,5 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
449 mm x 470 mm
Počet dverí
1
Pánty dverí s možnosťou zámeny
Áno
Počet uzáverov
2
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Prírubová doska
Veľkosť: 4
Počet: 1
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
18,025 kg
Brutto hmotnosť
19,08 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177252486
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AE Compact enclosure, WHD: 500x500x300 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
White Paper
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue