Ploché svorky

Obj. č.: SV 3560000

Pro připojení lamelových měděných přípojnic bez nutnosti vrtání.

Obj. č.:
SV 3560000
Popis výrobku
Pro připojení lamelových měděných přípojnic bez nutnosti vrtání.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkované, pasivované
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
34 x 10 mm
Vhodné pro přípojnice
50 x 10 mm
Vhodné pro přípojnice
Přípojnice E-Cu
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,999 kg
Brutto hmotnost
1,043 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177044357
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
Deskové svorky sběrnic 50
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Dokumentácia
Technika v detailu