Maxi-PLS prípojnica E-Cu pre systém Maxi-PLS 45 S

Obj. č.: SV 9640297

Size: 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm², for cable connection systems up to 1900 A

Obj. č.:
SV 9640297
Materiál
E-Cu
Prierez
974 mm²
Dĺžka
1 051 mm
Poznámka
Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
Vhodné pre
Šírka: = 1.200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,2 kg
Brutto hmotnosť
9,3 kg
Podiel medi (kg / ks)
9,284
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177940208
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
SV Maxi-PLS prípojnica E-Cu, D: 1051 mm, 45x45 mm, prierez prípojnice: 974 mm²
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details