- Obj. č.:
- AE 1011600
- Materiál
- Skriňa: nerezová oceľ
Dvere: nerezová oceľ, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Montážna doska: oceľový plech
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážna doska: pozinkovaná
- Rozsah dodávky
- Skriňa s dverami
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 4X
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 380 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 210 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 334 mm x 275 mm
- Počet dverí
- 1
- Počet uzáverov
- 1
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Material lock: Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 7,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177532328
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Kompaktná rozvádzačová skriňa AE, ŠxVxH 380x300x210 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s montážnou doskou, jednodverový, 1 otočný uzáver