- Obj. č.:
- AX 1453000
- Prevedenie
- bez presklenia
- Materiál
- Skriňa a dvere: nenasýtený polyester zosilnený sklenými vláknami GFK
Dvere: polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Montážna doska: oceľový plech
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Bez halogénu
- Povrch
- Skriňa a dvere: bez koncovej úpravy, farbený plast
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- V odtieni podobnom RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá, uzatváracia vložka typu Doppelbart 3 mm
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Montážna doska
Dvojité utesnenie na hornej a spodnej hrane dverí vďaka integrovanej lište na ochranu pred dažďom
- Poznámka
- Ak má byť povrch dlhodobo vystavený UV žiareniu (slnečnému žiareniu) a dažďu, odporúčame ho natrieť PUR lakom, aby sa predišlo akémukoľvek vizuálnemu poškodeniu povrchu. Cena a dodacia lehota na vyžiadanie.
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Trieda ochrany
- II (at 1000 V AC)
- Kód IK
- IK09
- Rozmery
- Šírka: 500 mm
Výška: 500 mm
Hĺbka: 300 mm
- Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 3 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 405 mm x 425 mm
- Uhol otvorenia dverí
- 130°
- Počet uzáverov
- 2
- Základný materiál
- Plastic
- Normy
- Spĺňa F1 Outdoor-Rating podľa UL 746C
- Montážny pokyn
- Na upevnenie komponentov v skrini sú potrebné skrutky pre vnútorné vybavenie
- Pomocou univerzálneho uholníka je možné upevniť komponenty v meracom rastri 25 mm, napr. systémové chassis
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 13,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 14,48 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94037000
- EAN
- 4028177006706
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
AX rozvádzačová skriňa z plastu, ŠxVxH 500x500x300 mm, bez preskleného okienka