Základná skriňa AX z nerezovej ocele

Obj. č.: AX 1010000

The robust stainless steel enclosure features an integral locator system, enabling fast, easy, reliable and extensive system configuration with no drilling required.

Obj. č.:
AX 1010000
Materiál
Skriňa: nerezová oceľ
Dvere: nerezová oceľ, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Montážna doska: oceľový plech
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Skriňa s dverami, uhol otvorenia 130°
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytia NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Kód IK
IK10
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 600 mm
Hĺbka: 210 mm
Hrúbka materiálu dverí
1,5 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,25 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2,5 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
550 mm x 575 mm
Počet dverí
1
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Material lock: Zinkový tlakový odliatok
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
19,9 kg
Brutto hmotnosť
20,14 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
67,96
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177814998
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Kompaktná rozvádzačová skriňa AX, ŠxVxH 600x600x210 mm, nehrdzavejúca oceľ 1.4301, s montážnou doskou, jednodverový, 2 otočné uzávery
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details