Dverný polohový spínač pre systémové LED svietidlo

Obj. č.: SZ 2500470

For simple, time-saving connection of the LED system light.

Obj. č.:
SZ 2500470
Prevedenie
s prívodným káblom
Farba
Čierna
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Prierez
0,75 mm²
Dĺžka
800 mm
Prierez
AWG 18
Normy
Prívodné káble: CYJV2
Dverný polohový spínač: NKCR
Rozmery
Šírka: 31 mm
Výška: 78 mm
Hĺbka: 30 mm
Dĺžka: 800 mm
Elektrické pripojenie
2,5 A
Menovité prevádzkové napätie
230 V (AC)
24 V (DC)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,1 kg
Brutto hmotnosť
0,11 kg
Číslo colnej sadzby
85365019
EAN
4028177809154
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
SZ dverový polohový spínač, s pripojovacím káblom, D: 800 mm, čierny, UL
Certifikáty
CQC
CQC-CCC
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Graphics