Stenski montažni nosilec za AX jeklena pločevina, KX jeklena pločevina, AX IT, EL

Obj. č.: AX 2503020

Odlično za priročno montažo stenskih ohišij s strani ene osebe, tudi v omejenih prostorih.

Obj. č.:
AX 2503020
Popis výrobku
Optimální pro pohodlnou montáž nástěnných skříní jednou osobou i za stísněných prostorových podmínek.
Výhody
Přímé přišroubování zezadu pomocí samořezného šroubu do otvoru v zadním plechu skříně
Snadné zavěšení nástěnného držáku na předmontovaný šroub na stěně
Různé montážní pozice umožňují optimální přizpůsobení upevnění na stěnu místním podmínkám
Jako alternativa k závitořezným šroubům se může držák upevnit i zevnitř šroubem a maticí.
Dodatečná možnost k upevnění s maticí u dynamických použití
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Držák pro upevnění na stěnu
Krytky
Včetně upevňovacího materiálu
Vzdálenost od stěny
40 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AX ocelový plech
KX ocelový plech
AX IT
EL
Nástěnné skříňky AX, trojdílné
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,56 kg
Brutto hmotnost
0,568 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83025000
EAN
4028177938274
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ Držák pro upevnění na stěnu, pro AX a KX, ocelový plech, vzdálenost od stěny: 40 mm
Certifikáty
DNV-GL
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje