Za pritrditev na perforirano vratno letev na poljubni višini. Spremenljiva in enostavno nastavljiva širina.
- Obj. č.:
- AX 2515400
- Popis výrobku
- K upevnění na děrované liště dveří v libovolné výšce. Variabilní šířka a snadné nastavení.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Světlá výška
- 210 mm
- Clear width, range
- 625 - 725
- Vhodné pro šířku dveří
- 760 mm
800 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AX
AE ocelový plech
Stojanový pult CX
Spodní díl pultu CX - Rozměry
- Hloubka: 35 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,92 kg
- Brutto hmotnost
- 1,12 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177938328
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Popis výrobku
- AX Schránka na schémata z ocelového plechu, šířkově variabilní, délka: 625 - 725 mm, pro šířku dveří 760 / 800 mm
- Na stiahnutie
- Informační leták