Skladaný filter pre ventilátory s filtrom, chladiace jednotky a chillery

Obj. č.: SK 3173120

The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.

Obj. č.:
SK 3173120
Prevedenie
pre ventilátory s filtrom/výstupné mriežky
Materiál
PET
Farba
biela
Poznámka
Výkonové parametre, stupeň krytia a certifikácie prístrojov sú zaručené len v spojení s originálnymi filtračnými vložkami Rittal.
Vhodný pre obj. č.
3243.xxx
3244.xxx
3245.xxx
Rozmery
Šírka: 280 mm
Výška: 282 mm
Hĺbka: 21 mm
Trieda filtra
podľa STN EN 779: G4
podľa STN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54 in fan-and-filter units/roof-mounted fans/outlet filters
Stupeň krytia
Pri použití vo ventilátore s filtrom 3245.xxx je stupeň krytia IP51
Poznámka k obj. č.
Nie je vhodný pre EMC ventilátory s filtrom/výstupné mriežky.
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,51 kg
Brutto hmotnosť
0,52 kg
Číslo colnej sadzby
56039390
EAN
4028177969131
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK skladaný filter IP54, pre filtroventilátor/výstupnú mriežku 3243./3244./3245.xxx, ŠxVxH 280x280x21 mm
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentácia
Data sheets