Skladaný filter pre ventilátory s filtrom, chladiace jednotky a chillery

Obj. č.: SK 3181125

The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.

Obj. č.:
SK 3181125
Prevedenie
pre ventilátory s filtrom/výstupné mriežky
Materiál
Skladaný filter: na báze polyesteru, fúkaného polykarbonátu
Absorbér: 100% polyester
Farba
biela
Poznámka
Výkonové parametre, stupeň krytia a certifikácie prístrojov sú zaručené len v spojení s originálnymi filtračnými vložkami Rittal.
Vhodný pre obj. č.
3239.3xx
3239.7xx
Rozmery
Šírka: 167 mm
Výška: 167 mm
Hĺbka: 21 mm
Rozmery absorpčnej podložky
Šírka: 173 mm
Výška: 173 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55 in fan-and-filter units/outlet filters
Poznámka k obj. č.
Nie je vhodný pre EMC ventilátory s filtrom/výstupné mriežky.
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,24 kg
Brutto hmotnosť
0,26 kg
Číslo colnej sadzby
56039390
EAN
4028177969100
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK skladaný filter IP55, pre filtroventilátor/výstupnú mriežku 3239.xxx, ŠxVxH 167x167x21 mm
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentácia
Data sheets