Za prezračevanje s konvekcijo je mogoče v zgornji in spodnji del ohišja namestiti izhodni filter.
- Obj. č.:
- SK 3240300
- Provedení
- nástěnná montáž
- Výhody
- Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
- Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
- Montáž bez použití nářadí
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Výstupní mřížka
Skládaný filtr - Montážní výřez
- Šířka výřezu: 224 mm
Výška výřezu: 224 mm - Vhodné pro obj. č.
- SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
- Rozměry
- Šířka: 255 mm
Výška: 255 mm
Hloubka: 45,2 mm - Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrační vložkou z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
- IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,67 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177998360
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK Blue e+ výstupní filtr, pro ventilátor s filtrem 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, ŠV 255 × 255 mm, RAL 7035