V okoljih s prašnim ali oljnatim zrakom priporočamo uporabo pralnih kovinskih filtrov. Če na kovinskih površinah kondenzira zrak ali para, se bodo morebitni delci oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali detergenti, ki topijo maščobo.
- Obj. č.:
- SK 3286310
- Provedení
- pro chladicí jednotky
- Popis výrobku
- Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Materiál
- Hliník
- Vhodné pro obj. č.
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Rozměry
- Šířka: 265 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 10 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,19 kg
- Brutto hmotnost
- 0,2 kg
- Číslo celní sazby
- 84219990
- EAN
- 4028177325364
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- Kovový filtr pro SK 3302/3302
- Na stiahnutie
- Informační leták