Stenska hladilna enota TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Obj. č.: SK 3329600

Energetsko u?inkovite stenske hladilne enote Blue e z mo?jo od 300 W do 4000 W in z vgrajenim elektri?nim uparjalnikom kondenzata (od 1000 W). Na voljo v posebnih "le?e?ih" in "plo??atih" izvedbah.
Obj. č.:
SK 3329600
Provedení
nástěnná montáž
Popis výrobku
Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu.
Výhody
Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Barva
RAL 9007
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 7,9 A
Při 60 Hz: 10,1 A
Rozběhový proud (max.)
Při 50 Hz: 25 A
Při 60 Hz: 22 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 1.230 m³/h
Vnitřní okruh: 1.230 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Provedení
Nástěnná montáž
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 1.580 mm
Hloubka: 295 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 34
Vnitřní okruh IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 1,15 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,73 t
Regulace teploty
Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot
10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah regulace
20 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,53 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
28 bar
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 16 A
Poznámka k obj. č.
Dodací lhůta na vyžádání
Balení
1 ks
Netto hmotnost
65,55 kg
Brutto hmotnost
69 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177379886
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
Nást. chlad. jednotka 2,5kW nerez Blue e
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod – R-513A
Návod – R134a
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technický systémový katalog
Technika v detailu