Kompaktné systémové LED svietidlo

Obj. č.: SZ 4140830

Supply voltage: 24 V DC

Obj. č.:
SZ 4140830
Výhody
Max. kompatibilita EMC.
Bezpečné vďaka pripojeniu na malé napätie.
Úsporné v spotrebe energie.
Nenáročné na údržbu vďaka použitiu LED diód.
Možnosť pripojenia dverného polohového spínača.
Popis funkcie
Integrované priechodné prepojenie.
Univerzálne možnosti upevnenia.
Otočný svetelný kužeľ.
Materiál
Teleso svietidla: pretlačovaný hliník
Kryt svietidla: polykarbonát (neobsahujúce halogény)
Zakončenie svietidla: PC-ABS
Farba
V odtieni podobnom RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompaktné systémové LED svietidlo
Svetelný zdroj
Kryt osvetlenia
Vrátane upevňovacieho materiálu
Mounting distance screws
450 mm
Možnosti pripojenia
Power supply via connectors
Door-operated switch
Through-wiring (creating rows of lights)
Svetelný zdroj
LEDs, cold white
Trieda ochrany
III (SELV)
Spínač (typ)
Integral on/off/door-operated switch
Light cover
Áno
Druh montáže svietidla
Screw-fastening
Clip attachment
Magnetic attachment (accessory)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
Depending on the power pack
Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze
Depending on the power pack
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie
Depending on the power pack
Rated current max DC note
Pri inštalácii radového osvetlenia je maximálny menovitý prúd 2 A
pri DC
0,12 A
Number of LEDs
30
Mounting distance clip/magnet
375 mm
Možnosti montáže
Priamo na profil skrine s rozmerovým rastrom 25 mm
Magnetická upevňovacia sada
AE: s lištou pre montáž vnútorného vybavenia
Poznámka
Svietidlo je určené na používanie iba v rozvádzačových skriniach a uzavretých skrinkách
Pri použití zdroja zákazníka je nutné dbať na to, aby tieto komponenty mali potrebné povolenia pre príslušné aplikácie!
Pri inštalácii radového osvetlenia je maximálny menovitý prúd 2 A
Light cone adjustment
Áno
Rozmery
Šírka: 430 mm
Výška: 32,8 mm
Hĺbka: 20,64 mm
Menovité prevádzkové napätie
24 V (DC)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,37 kg
Brutto hmotnosť
0,38 kg
Číslo colnej sadzby
94054940
EAN
4028177630147
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Popis výrobku
SZ systémové svietidlo LED kompaktné, ŠxVxH 430x33x21 mm, 24 V DC, integrovaný spínač polohy zap/vyp/dvere
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions