- Obj. č.:
- VX 5302322
- Výhody
- Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia
- Alternatívne je možné priskrutkovať
- Integrované multifunkčné dierovanie na upevnenie prvkov vedenia káblov
- Integrované upevňovacie dierovanie na fixáciu jednotiek PDU v rastri 7 U v otvoroch v tvare kľúčovej dierky
- Oblasti použitia
- Pre vertikálne vedenie káblov a odľahčenie od ťahu pri sieťových a serverových aplikáciách
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Priamo na rám VX IT medzi podlahovú a strešnú časť rámu, ľubovoľné umiestnenie
- V rozvádzačoch VX IT so šírkou 800 mm je alternatívne možné priskrutkovanie medzi hornú a dolnú hĺbkovú vzperu
- Montážny pokyn
- Montáž sa vykonáva po celej hĺbke skrine na konštrukciu rámu pomocou rýchleho upevnenia. Pri montáži do skríň so šírkou 800 mm je možné dodatočné priskrutkovanie na hĺbkové podpery 19" vybavenie
- Rozmery
- Šírka: 265 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX IT
Výška: ≥ 2.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,12 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 27,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177952737
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
-
Káblový žľab pre VX, VX IT, šírka: 265 mm, výška: 2000, 2200 mm, oceľový plech, lakovaný, RAL 9005, pre vertikálne vedenie káblov a odľahčenie v dátových a serverových aplikáciách, integrované multifunkčné otvory na pripevnenie prvkov na vedenie káblov, integrované otvory pre PDU v rozmeroch rastra 7U cez uchytenie na kľúčovú dierku vrátane upevňovacieho materiálu