- Obj. č.:
- VX 5303124
- Materiál
- Ocelový plech
Hliník
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
null
null
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: lakovaný
Zadní dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Rám skříně, zadní dvířka a střecha: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rukojeť a závěsy: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kostra skříně VX s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Střešní plech, vícedílný, s bočním zavedením kabelů na hloubku, oboustranný, připravený pro plech s ventilátory
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 800 mm
- Výškové moduly
- 24 U
- Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
- 150 mm / 130 mm
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 520 mm
- upevnění do 19" roviny
- přišroubované k příčné traverze nahoře a dole
- Provedení
- Standardní
- Provedení střechy
- vícedílný, s bočním zavedením kabelů na hloubku, oboustranný, připravený pro plech s ventilátory
- Provedení s dveřmi vzadu
- Dveře z ocelového plechu, plné, jednodílné, závěsy 130°
- Provedení s dvířky vpředu
- Prosklené dveře s hliníkovým rámem, plné, jednodílné, závěsy 180°
- Provedení profilových lišt
- 19" profilové lišty standard ve VX IT
- Provedení podlahy
- otevřený
- Provedení 19“ rovina (roviny)
- přední a zadní
- Provedení polohy profilových lišt
- 19" rovina, přední a zadní
- Zatížitelnost
- 8 000 N
- Max. zatížitelnost (statická) pro každou skříň podle UL 2416
- 8 000 N
- Kód IK
- IK08
- Poznámka
- Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 74,3 kg
- Brutto hmotnost
- 84,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 207,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- EAN
- 4028177944848
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
VX IT skříň Standard pro sítě, prosklené hliníkové př. dveře, plné plechové zad. dveře