Podlahový úchyt pro TS IT

Obj. č.: DK 5501320

Pro uchycení modulů na plechovou podlážku.

Obj. č.:
DK 5501320
Popis výrobku
K uchycení modulů podlahových plechů.
Výhody
Montáž bez použití nářadí nebo šroubování.
Snadné dodatečné vybavení a možnost kombinování s ochranou proti překlopení.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
2 upevňovací lišty včetně upevňˆovacího materiálu.
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT
TX CableNet
Hloubka: 1.000 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,6 kg
Brutto hmotnost
1,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177678897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK Podlahový držák, 2 upínací lišty včetně upevňovacího materiálu, hloubka: 1000 mm, pro TS IT, TX CableNet, ocelový plech, RAL 7035
Na stiahnutie
Návod