Ventilátorový modul pro VX IT, TS IT

Obj. č.: SK 5503.020

Pro aktivní ventilaci. Na přání lze jednotku rozšířit o další ventilátory. Snadná připojovací technika a energeticky účinná regulace otáček.

Přívodní kabel pro síťový zdroj

Přívodní kabel pro síťové zdroje

Přívodní kabel pro síťové zdroje

Rozšiřovací sada ventilátoru pro VX IT, TS IT

Termostat Regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně

Obj. č.:
SK 5503.020
Provedení
Bez střešního plechu
Výhody
Jednoduchá připojovací technika s přístrojovou zástrčkou C13
Energeticky účinná regulace otáček s přednastavenou křivkou
Mezinárodní aprobace a kompatibilita napětí pro celosvětové použití
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
1 ventilátorová jednotka
2 ventilátory
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Včetně upevňovacího materiálu
Návod k instalaci a stručný návod k obsluze
Vzduchový výkon (v provozním bodě)
280 m³/h
Jmenovité provozní napětí
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 0,7 A
Při 60 Hz: 0,69 A
Rozměry
Šířka: 550 mm
Výška: 42 mm
Hloubka: 340 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20
Počet otáček
100 %
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 10 A
Možnosti montáže
Ve VX IT se š x h (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
V TS IT se š x h (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Poznámka
Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 280 m³/h při tlakové ztrátě 25 Pa
Hladina akustického tlaku (v provozním bodě)
46 dB(A)
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
TS IT
Rozsah provozních teplot
5 °C...55 °C
Jmenovitý příkon
42,5 W
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,4 kg
Brutto hmotnost
3,52 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177966246
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 7035
Certifikáty
UL
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Further instructions
Návod
Dokumentácia
Technický systémový katalog