- Obj. č.:
- DK 5509151
- Materiál
- Oceľový plech
Hliník
Rohový diel podstavca: oceľový plech
Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech
Rohový a radový kryt: plast
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: základná farba nanesená máčaním
Dvere, strecha a bočnice: základná farba nanesená máčaním a štruktúrovaná prášková farba
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- Rám skrine a ploché diely: RAL 7035
Vnútorné vybavenie, podstavec: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami, strešným plechom, podstavcom a bočnicami
Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montážne rámy, predné a zadné, s prestaviteľnou hĺbkou
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s centrálnym uzemňovacím bodom, predmontované
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Podlahový úchyt
Podlahový modul predný, namontovaný ako dekoračné zakrytie
Systém podstavca VX, 100 mm, s ventilačnými otvormi
Rohové diely podstavca a bočné kryty priskrutkované
Kryty podstavca vpredu a vzadu, rohové kryty a kryty radového spojenia priložené
Bočnice, jednodielne, s možnosťou uzamknutia
4 nivelačné nohy, M12, vrátane adaptérov pre podstavec (priložené)
4 lišty na mechanické uchytenie káblov (kladivová hlava) na montáž na vonkajšiu upevňovaciu rovinu, vhodné na hĺbku skrine (priložené)
10 strmeňov pre vedenie kábla, kov, 125 x 65 mm (priložené)
Paleta IPPC
Strešný plech, viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi
Dvere z oceľového plechu, zadné, plné, zvisle delené, pánty 180°
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.000 mm
- Výškové moduly
- 42 U
- Výškové moduly
- 42 U
- Výška vrátane podstavca
- 2 100 mm
- Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
- 87 mm / 165 mm
- Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
- 745 mm
- Prevedenie 19“ rovina (roviny)
- Montážny rám, 482,6 mm (19")
- Zaťažiteľnosť
- 15 000 N
- Poznámka
- Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 163 kg
- Brutto hmotnosť
- 172 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177706064
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 1000 mm, 42 U, pre-configured