Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s presklenými dverami, IP 55, prázdna skriňa

Obj. č.: DK 5530790

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. Available without 482.6 mm (19") interior installation as an empty enclosure for individual configuration in a range of size variants, and with a protection category of up to IP 55.

Rýchlospojka pre radové spojenie, trojdielna pre TS/TS

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre TS/TS

Lišta na mechanické uchytenie káblov pre TS, TS IT

PDU UK basic

PDU metered plus

PDU managed

PDU UK, prevedenie metered

PDU metered

PDU switched

Obj. č.:
DK 5530790
Materiál
Oceľový plech
Hliník
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: základná farba nanesená máčaním
Dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine a ploché diely: RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom
Predné presklené dvere s hliníkovým rámom (180°)
Zadné dvere z oceľového plechu, pánty 180°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Strešný plech, jednodielny, uzavretý
Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný
Tesnenie pre radové spojenie a tesniaca sada pre podlahové plechy (priložené)
Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s uzemňovacím bodom (priložené)
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
Design doors
uzavreté, IP 55
Prevedenie 19“ rovina (roviny)
bez 19" vnútorného vybavenia
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
Poznámka
Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Pri skriniach s výškou a hĺbkou 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sú na vyžiadanie k dispozícii vhodné bočnice, ktoré sa dodávajú namontované na skrini
Základný materiál
Aluminium
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
75 kg
Brutto hmotnosť
80,5 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177702752
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TS IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 U, IP 55
Certifikáty
UL
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Visio Shapes