Strmeň pre vedenie káblov

Obj. č.: DK 7112000

For flexible, system-compatible cable routing at the side of the 482.6 mm (19") mounting angles.

Obj. č.:
DK 7112000
Materiál
Oceľ
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 43 mm
Hĺbka: 85 mm
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,6 kg
Brutto hmotnosť
0,632 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177124929
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Držiak na vedenie káblov DK, VxH: 43x85 mm, oceľový plech, pozinkovaný
Na stiahnutie
Info sheet