Stenska ohišja AX IT z montažnimi kotniki 482,6 mm (19"), spremenljiva globina

Obj. č.: AX 7646400

IT stensko ohišje z visoko stopnjo zaščite za uporabo v industrijskih okoljih. S 482,6 mm (19") montažnim nosilcem z nastavljivo globino in ploščo z uvodnicami s krtačnim trakom za kabelski vhod v dno ohišja. Razred zaščite do IP 66 (odvisno od izbrane vrste uvodnic).

Obj. č.:
AX 7646400
Provedení
Nástěnná skříň IT
s 19" profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou
Popis výrobku
IT nástěnná skříň typu AX, s vysokým stupněm krytí, pro použití v průmyslovém prostředí. Bezpečná, chráněná integrace IT přímo ve vašem výrobním prostředí.
Výhody
Kompletně předmontovaná IT skříň pro okamžité upevnění 19“ IT komponent díky hloubkově nastavitelným profilovým lištám
Svařovaná konstrukce skříně s plně uzavřeným korpusem zajišťuje maximální ochranu komponentů pro vnitřní vybavení, až do IP 66
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Maximální využitelný vnitřní objem při extrémně kompaktní konstrukci
Individuální vnitřní vybavení
Maximální výřez na dně skříně s optimalizovanými přírubovými deskami zvětšuje prostor pro vedení kabelů až o 33 %
Pohodlný přívod kabelů zespodu přes přírubovou desku s integrovanou kartáčovou lištou
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
vnitřní vybavení: pozinkováno
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Předmontovaná IT skříň s dveřmi, uzavřená robustní konstrukce
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Přírubová deska s kartáčovou lištou
19“ montážní úhelník vpředu, namontováný na 4 lištách v rastru 25 mm, s přestavitelnou hloubkou
Montážní úhelníky
Profilové lišty tvaru C namontované na zadním panelu
Výškové moduly
15 U
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 800 mm
Hloubka: 400 mm
Instalační hloubka
316 mm
Montážní výška pro komponenty
15 U
Pozice dveřního dorazu
vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Počet uzávěrů
2
Možnosti montáže
Předmontovaný montážní úhelník včetně lišty s profilem C pro uchycení kabelů
Montážní úhelník pro uchycení centrální uzemňovací lišty
Montážní úhelník pro montáž 19“ zásuvkové lišty
Poznámka
Varianta s homologací UL dostupná na dotaz
Základní materiál
Ocelový plech
Uzávěr
Provedení uzávěru: Uzávěr s vložkou Doppelbart 3 mm
Počet uzávěrů: 2
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 10 (na vyžádání až do IP 66)
Do IP 66 (podle zvolené přírubové desky)
Přírubová deska
Velikost: 7
Počet: 1
Počet uzávěrů
2
Balení
1 ks
Netto hmotnost
32,3 kg
Brutto hmotnost
32,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
123,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177942424
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Popis výrobku
AX IT skříň s 19" profilovými lištami, 15 U, ŠVH: 600x800x400 mm
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje