Súprava kief pre TE 8000

Obj. č.: DK 7888612

Cut-outs for cable routing at any given positions in the side panel, rear panel, doors, roof and gland plate may be finished off attractively by simply attaching the brush strip.

Obj. č.:
DK 7888612
Výhody
Pre ľahké nasadenie na hranu výrezu
Materiál
Plastový držiak s kefovým osadením
Kefová lišta: plast, UL 94-V0
Kefy: plast, UL 94-HB
Dĺžka štetín
30 mm
Dĺžka
590 mm
Rozmery
Šírka: 19 mm
Dĺžka: 590 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TE 8000
Šírka: 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,272 kg
Brutto hmotnosť
0,318 kg
Číslo colnej sadzby
96035000
EAN
4028177802155
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
Sada kefových líšt DK, pre káblový vstup do strešného plechu, pre šírku skrine: 800 mm, pre TE 8000