PDU basic

Obj. č.: DK 7979136

High-end IT rack power distribution: Robust PDU with compact basic power distribution for the IT environment.

Obj. č.:
DK 7979136
Prevedenie
PDU Basic
Výhody
Pri vertikálnej montáži je možné bez použitia náradia vykonať inštaláciu v Zero-U-Space v rozvádzači Rittal VX IT alebo TS IT
Farebné značenie fáz a poistkových obvodov (L1 = ružová, L2 = čierna, L3 = biela)
Montážna sada pre VX IT bez nutnosti použitia náradia
Materiál
Hliníkový pretlačovaný profil, eloxovaný
Zásuvné sloty: plast
Rozsah dodávky
Aretácia konektorov pre konektory IEC C14, C20
Vrátane upevňovacieho materiálu
Voliteľné doplnky
Ochrana proti prepätiu typ 3 s vymeniteľnými zvodičmi v prevádzke, s monitorovaním stavu, je možné integrovať do skrine PDU
Iné farby skrine sú možné
Rozmery
Šírka: 44 mm
Hĺbka: 70 mm
Dĺžka: 1.095 mm
Počet zásuviek a typ
24 x C13 / 6 x C19
Menovité prevádzkové napätie
400 V (AC)
Menovitý prúd (max.)
16 A
Menovitý príkon
11 kW
Napájanie
Počet: 1
Fáza pre každé napájanie: 3~
Dĺžka prívodného kábla
3 m
Spôsob (elektrického) pripojenia
CEE
Smernica
Smernica EMC 2014/30/EÚ
Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU
Normy
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Rozsah prevádzkových teplôt
5 °C...50 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
10...95 %
Rozsah skladovacích teplôt
-20 °C...70 °C
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT enclosure frame: ≥ 1.200 mm
Typ skrine: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4 kg
Brutto hmotnosť
4,2 kg
Číslo colnej sadzby
85366990
EAN
4028177947528
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
DK PDU basic, kompaktný rozvod napájania, ŠxVxH: 44x1145x62 mm, IEC 60 320: 24x C13, 6x C19, 230 V, 3~, 16 A
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Quick guide
Dokumentácia
Technical details 2