PDU managed

Obj. č.: DK 7979437

High-end IT rack power distribution with energy measurement and monitoring functions for each individual output slot. Input with CEE connector (16 A/32 A) with C13 and C19 outputs.

Obj. č.:
DK 7979437
Prevedenie
PDU, managed
Výhody
Pri vertikálnej montáži je možné bez použitia náradia vykonať inštaláciu v Zero-U-Space v rozvádzači Rittal VX IT alebo TS IT
Farebné značenie fáz a poistkových obvodov (L1 = ružová, L2 = čierna, L3 = biela)
Montážna sada pre VX IT bez nutnosti použitia náradia
PDU s vlastným napájaním, bez nutnosti externého napájania
Presnosť merania ±1 % (kWh) podľa EN 62 053-21
Programovateľné zapínanie po obnovení napätia (zap/vyp/posledný stav)
Programovateľné spínanie (čas / programovateľná logika)
Integrované hodiny reálneho času so záložnou batériou (max. 10 rokov, batéria je vymeniteľná)
Integrovaný elektromagnetický bzučiak na spustenie akustického alarmu
Nastaviteľné medzné hodnoty (varovanie/alarm) pre napätie, prúd, výkon, samostatne nastaviteľné na každú výstupnú zásuvku
Technické údaje
Displej / jednotku ovládača je možné v skrini PDU otáčať o 180 ° a vymeniť
Integrovaný, plne redundantný sieťový zdroj, napájanie zo všetkých fáz
PDU napájanie prúdom odolné proti poruchám redundantné cez všetky fázy
Napätie V, prúd A, kmitočet Hz
Činný výkon, činná práca, zdanlivý výkon, zdanlivá práca
Účinník (cosPhi) a fázový uhol
Meranie prúdu nulového vodiča / zistenie asymetrického zaťaženia
Monitorovanie poistiek u PDU s integrovanou poistkou
Jasný TFT displej 128x128 pixelov (RGB) s osvetleným pozadím a energeticky úsporným režimom pre zobrazenie údajov výkonu a základnej konfigurácie PDU
Polohovacie senzory pre rotáciu displeja a správne zobrazenie PDU na webovej stránke
Viacfarebné LED diódy (zelená/žltá/červená) pre signalizáciu stavov spínania a medzné hodnoty jednotlivých výstupných zásuviek
Power LED pre zobrazenie napätia
Energeticky úsporný dizajn, nízka vlastná spotreba
Materiál
Hliníkový profil, čierno eloxovaný
Zásuvné sloty: plast
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Voliteľné doplnky
Ochrana proti prepätiu typ 3 s vymeniteľnými zvodičmi v prevádzke, s monitorovaním stavu, je možné integrovať do skrine PDU
Meranie rozdielového prúdu (typ B) na napájanie/fázu/poistku
Monitorovanie ochrany prepätia, ktorá patrí do voliteľnej výbavy
Senzory CMC III CAN bus pripojiteľné pre monitorovanie prostredia, max. 16 senzorov
Iné farby skrine sú možné
Measurement functions, description
Núdzové napájanie jednotky PDU webového servera cez PoE, sekvenčné vypínanie výstupov
Spínacie funkcie pri každej výstupnej zásuvke
Chráni pred špičkami pri preťažení: sekvenčné zapínanie výstupov po obnovení napätia
Ukladanie reléových stavov spínania aj pri výpadku prúdu
Bistabilné relé: nízky príkon a vysoký spínací výkon aj pre vyššie zapínacie prúdy až do max. 300 A
Zoskupovanie: spoločné spínanie viacerých výstupov
Meranie každej fázy alebo napájania
Dodatočné meranie na každej výstupnej zásuvke
Vysoko výkonné CPU (ARM Cortex A8)
Digitálny vstup (beznapäťový kontakt)
Dodatočný výstup alarmu / reléový výstup (prepínací kontakt)
Rozmery
Šírka: 44 mm
Hĺbka: 70 mm
Dĺžka: 1.740 mm
Počet zásuviek a typ
24 x C13 / 6 x C19
Zásuvky
24 x C 13
6 x C 19
Menovité prevádzkové napätie
400 V (AC)
Menovitý prúd (max.)
32 A
Menovitý príkon
22 kW
Napájanie
Počet: 1
Fáza pre každé napájanie: 3~
Dĺžka prívodného kábla
3 m
Spôsob (elektrického) pripojenia
CEE
Rozhranie
USB 2.0 port (USB-A) for mass configuration, firmware updates & data logging
CAN bus interface (RJ 45) for a maximum of 16 ambient sensors
Serial interface RS232 (RJ12) for LTE unit, scripting, CLI
Use of own certificates/TLS 1.2
E-mail forwarding in case of alarm (SMTP)
User administration including rights management
LDAP(S)/Radius/Active Directory connection
Syslog server connection (max. 2 servers)
Fully redundant Ethernet interface 10/100/1000 Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Smernica
Smernica EMC 2014/30/EÚ
Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU
Normy
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoly
Web server (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB for linking into 3rd party DCIM software
FTP/SFTP (update/file transfer)
Rozsah prevádzkových teplôt
5 °C...50 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
10...95 %
Rozsah skladovacích teplôt
-20 °C...70 °C
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT enclosure frame: ≥ 2.000 mm
Typ skrine: VX IT 19" mounting angles: ≥ 2.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
7,3 kg
Brutto hmotnosť
7,72 kg
Číslo colnej sadzby
85366990
EAN
4028177948211
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
DK PDU international, managed, špičková distribúcia energie vrátane funkcií merania/prepínania a monitorovania energie na každý výstupný slot, so sieťovým rozhraním a displejom, ŠxVxH: 44x1740x70 mm, IEC 60 320: 24x C13 + 6x C19
Certifikáty
Cyber Security Certificate
TÜV-tested safety
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Additional instructions
Instructions
Quick guide
Dokumentácia
Technical details
Technical details 2
Visio Shapes
Vodič
Software