- Obj. č.:
- DK 7979511
- Prevedenie
- PDU, metered plus
- Výhody
- Pri vertikálnej montáži je možné bez použitia náradia vykonať inštaláciu v Zero-U-Space v rozvádzači Rittal VX IT alebo TS IT
- Farebné značenie fáz a poistkových obvodov (L1 = ružová, L2 = čierna, L3 = biela)
- Montážna sada pre VX IT bez nutnosti použitia náradia
- PDU s vlastným napájaním, bez nutnosti externého napájania
- Presnosť merania ±1 % (kWh) podľa EN 62 053-21
- Integrované hodiny reálneho času so záložnou batériou (max. 10 rokov, batéria je vymeniteľná)
- Integrovaný elektromagnetický bzučiak na spustenie akustického alarmu
- Nastaviteľné medzné hodnoty (varovanie/alarm) pre napätie, prúd, výkon, samostatne nastaviteľné na každú výstupnú zásuvku
- Energeticky úsporný dizajn, nízka vlastná spotreba
- Technické údaje
- Displej / jednotku ovládača je možné v skrini PDU otáčať o 180 ° a vymeniť
- Integrovaný, plne redundantný sieťový zdroj, napájanie zo všetkých fáz
- PDU napájanie prúdom odolné proti poruchám redundantné cez všetky fázy
- Napätie V, prúd A, kmitočet Hz
- Činný výkon, činná práca, zdanlivý výkon, zdanlivá práca
- Účinník (cosPhi) a fázový uhol
- Meranie prúdu nulového vodiča / zistenie asymetrického zaťaženia
- Monitorovanie poistiek u PDU s integrovanou poistkou
- Jasný TFT displej 128x128 pixelov (RGB) s osvetleným pozadím a energeticky úsporným režimom pre zobrazenie údajov výkonu a základnej konfigurácie PDU
- Polohovacie senzory pre rotáciu displeja a správne zobrazenie PDU na webovej stránke
- Viacfarebné LED diódy (zelená/žltá/červená) pre signalizáciu stavov spínania a medzné hodnoty jednotlivých výstupných zásuviek
- Power LED pre zobrazenie napätia
- Materiál
- Hliníkový profil, čierno eloxovaný
Zásuvné sloty: plast
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Voliteľné doplnky
- Ochrana proti prepätiu typ 3 s vymeniteľnými zvodičmi v prevádzke, s monitorovaním stavu, je možné integrovať do skrine PDU
Meranie rozdielového prúdu (typ B) na napájanie/fázu/poistku
Monitorovanie ochrany prepätia, ktorá patrí do voliteľnej výbavy
Senzory CMC III CAN bus pripojiteľné pre monitorovanie prostredia, max. 16 senzorov
Iné farby skrine sú možné
- Measurement functions, description
- Meranie každej fázy alebo napájania
- Dodatočné meranie na každej výstupnej zásuvke
- Vysoko výkonné CPU (ARM Cortex A8)
- Digitálny vstup (beznapäťový kontakt)
- Dodatočný výstup alarmu / reléový výstup (prepínací kontakt)
- Rozmery
- Šírka: 44 mm
Hĺbka: 70 mm
Dĺžka: 1.095 mm
- Počet zásuviek a typ
- 10 x earthing-pin (type F, CEE 7/3)
- Zásuvky
- 10 x earthing-pin
- Menovité prevádzkové napätie
- 230 V (AC)
- Menovitý prúd (max.)
- 16 A
- Menovitý príkon
- 3,7 kW
- Napájanie
- Počet: 1
Fáza pre každé napájanie: 1~
- Dĺžka prívodného kábla
- 3 m
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- CEE
- Rozhranie
- USB 2.0 port (USB-A) for mass configuration, firmware updates & data logging
- CAN bus interface (RJ 45) for a maximum of 16 ambient sensors
- Serial interface RS232 (RJ12) for LTE unit, scripting, CLI
- Use of own certificates/TLS 1.2
- E-mail forwarding in case of alarm (SMTP)
- User administration including rights management
- LDAP(S)/Radius/Active Directory connection
- Syslog server connection (max. 2 servers)
- Fully redundant Ethernet interface 10/100/1000 Mbit/s
- Smernica
- Smernica EMC 2014/30/EÚ
- Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU
- Normy
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokoly
- Web server (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB for linking into 3rd party DCIM software
- FTP/SFTP (update/file transfer)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 5 °C...50 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 10...95 %
- Rozsah skladovacích teplôt
- -20 °C...70 °C
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT enclosure frame: ≥ 1.200 mm
Typ skrine: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Číslo colnej sadzby
- 85366990
- EAN
- 4028177948303
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
DK PDU metered+, kompaktný rozvod napájania, vrátane merania energie na každý výstup, so sieťovým rozhraním a displejom, ŠxVxH: 44x1095x70 mm, CEE 7/3: 10x Schuko