Modul na ochranu proti prepätiu, typ 3

Obj. č.: DK 7979722

Compact overvoltage protection module for protecting (type 3) terminal equipment with alarm contact, for mounting on the enclosure frame. The modules are used to protect sensitive hardware and represent the third or final stage in the overvoltage protection chain. Other type 1 or type 2 overvoltage protective devices must additionally be present in the building installation or power distribution system.

Obj. č.:
DK 7979722
Prevedenie
Ochrana proti prepätiu, typ 3
Výhody
Riešenie prepäťovej ochrany, pripravené na okamžité pripojenie a použitie
Univerzálne použitie
Vysoká využiteľnosť – zvodiče je možné pri defekte vymeniť bez prerušenia elektrického napájania
Prevedenie pre ľahkú údržbu vďaka zásuvnému systému pre ochranné moduly
Prevedenie pre jednofázový alebo trojfázový prúd 16 A / 32 A
Prevedenie s prívodným káblom a konektormi CEE
Pripravené na okamžité požitie pri sieťach TN-S
Pripojovacie cesty L/N a N/PE
Optická kontrola stavu priamo na zvodiči
Stavové hlásenie prostredníctvom bezpotenciálového signalizačného kontaktu na odovzdanie, napr. do GLT
Priestorovo úsporná montáž vďaka kompaktnému prevedeniu
Materiál
Hliníkový pretlačovaný profil, eloxovaný
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Menovitý príkon
7,4 kW
Spôsob (elektrického) pripojenia
CEE connector/coupling
Menovitý prúd (max.)
32 A
Smernica
Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU
Smernica EMC 2014/30/EÚ
Normy
IEC 61 643-11
EN 61 643-11
Rozmery
Šírka: 44 mm
Výška: 75 mm
Dĺžka: 250 mm
Pripojenie vstupného kábla (typ/dĺžka)
H05VV-F3G4.0, 1 m
Pripojenie výstupného kábla (typ/dĺžka)
H05VV-F3G4.0, 1 m
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,18 kg
Brutto hmotnosť
2,42 kg
Číslo colnej sadzby
85366990
EAN
4028177948532
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Popis výrobku
Modul prepäťovej ochrany DK, pre ochranu koncového zariadenia (typ 3) so signalizačným kontaktom, pre upevnenie na rám skrine, menovitý výkon: 7,4 kW, menovitý prúd: 32 A, 1~, typ pripojenia: CEE zástrčka/spojka, prepojovací kábel/ dĺžka: H05VV F3G4 ,0/1 m, extrudovaný hliníkový profil, elox, RAL 9005, vrátane upevňovacieho materiálu, DK Modul prepäťovej ochrany
Na stiahnutie
Info sheet