Zunanje ohišje za kompaktna ohišja AX

Obj. č.: AX 9792065

Ohišje za kompaktna ohišja AX za zunanjo uporabo, sestavljeno iz ohišja, zadnje plošče, podnožja in vrat na tečajih. Zasnovano za ustvarjanje koncepta ohišja znotraj ohišja. Ima izrez na dnu in prezračevalne odprtine na straneh in podnožju za optimalno prezračevanje ohišja.

Obj. č.:
AX 9792065
Popis výrobku
Opláštění pro AX kompaktní rozváděčové skříně pro použití ve venkovním prostředí. K vytvoření konceptu skříň ve skříni. Otvor dole a větrací žaluzie na boku a dně pro ideální provzdušnění skříně.
Výhody
Opláštění pro AX kompaktní spínací skříně pro použití ve venkovním prostoru
K vytvoření konceptu skříň ve skříni
Otvor dole a větrací drážky na boku a dně pro ideální provzdušnění skříně
Materiál
Hliník AlMg3
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Rozsah dodávky
DIN lišty pro upevnění na stěnu
Kartáčová lišta
Odstupňovaná objímka M25
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Včetně uzemňovacího a upevňovacího materiálu
Poznámka
V závislosti na použití/okolí lze v opláštění namontovat skříň z ocelového plechu nebo nerez oceli
Rozměry
Šířka: 621 mm
Výška: 650 mm
Hloubka: 308 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AX
Šířka: = 500 mm
Výška: = 500 mm
Hloubka: = 210 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
15,6 kg
Brutto hmotnost
16,2 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177961784
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Vnější rám pro venkovní použití kompaktní skříně AX ŠxVxH: 500x500x210 mm
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu