Systémy radových skríň TS 8 Nerezová oceľ

Obj. č.: TS 8451600

TS 8 baying systems, stainless steel 1.4301 (AISI 304), incl. mounting plate. Protection category IP 55.

Systémové LED svietidlo

Deliaca stena pre TS

Deliaca stena pre modulové dosky pre TS

Lišta na mechanické uchytenie káblov Uholníkový profil pre univerzálny pult TS, PC, TP, podstavec TS

Schránky na schémy z oceľového plechu pre spodný diel VX, TS, VX SE, PC, TP

Nivelačné nohy pre VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Bočnice podstavca, 200 mm Z nerezovej ocele pre predné a zadné diely podstavca

Bočnice podstavca, 100 mm Z nerezovej ocele pre predné a zadné diely podstavca

Obj. č.:
TS 8451600
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Strecha: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Podlahové plechy: nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine a podlahové plechy: bez náteru
Dvere, strecha a zadná stena: z vonkajšej strany jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Dvere
U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu
Strešný plech
Podlahové plechy
Zadná stena
Montážna doska
4 transportné oká
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážne lišty 18 x 38 mm
2 montážne priečky namontované na hĺbku skrine
2 supportstrips in depth
Áno
Počet dverí
2
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kód IK
IK09
Poznámka
S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou.
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Rozmery
Šírka: 1.200 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
1.099 mm x 1.896 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
183 kg
Brutto hmotnosť
194,7 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177300781
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS Bayed enclosure system, WHD: 1200x2000x600 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, two doors at the front
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue