- Obj. č.:
- TS 8452600
- Materiál
- Rámová konštrukcia skrine: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Strecha: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Podlahové plechy: nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine a podlahové plechy: bez náteru
Dvere, strecha a zadná stena: z vonkajšej strany jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Montážna doska: pozinkovaná
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Dvere
U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu
Strešný plech
Podlahové plechy
Zadná stena
Montážna doska
4 transportné oká
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážne lišty 18 x 38 mm
2 montážne priečky namontované na hĺbku skrine
- 2 supportstrips in depth
- Áno
- Počet dverí
- 1
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kód IK
- IK09
- Poznámka
- S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou.
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 499 mm x 1.896 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 98,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 103,2 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177300774
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front