Systémy radových skríň TS 8 Nerezová oceľ

Obj. č.: TS 8457600

TS 8 baying systems, stainless steel 1.4301 (AISI 304), incl. mounting plate. Protection category IP 55.

Systémové LED svietidlo

Deliaca stena pre TS

Deliaca stena pre modulové dosky pre TS

Kryty podstavca, 100 mm, nerezová oceľ pre systém podstavca VX

Rohový diel podstavca s krytmi podstavca vpredu a vzadu, 100 mm, nerezová oceľ pre VX, TS, VX SE

Lišta na mechanické uchytenie káblov Uholníkový profil pre univerzálny pult TS, PC, TP, podstavec TS

Schránky na schémy z oceľového plechu pre spodný diel VX, TS, VX SE, PC, TP

Nivelačné nohy pre VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Diely podstavca predné a zadné, 100 mm Nerezová oceľ pre TS, VX SE

Bočnice podstavca, 100 mm Z nerezovej ocele pre predné a zadné diely podstavca

Obj. č.:
TS 8457600
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Strecha: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Podlahové plechy: nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine a podlahové plechy: bez náteru
Dvere, strecha a zadná stena: z vonkajšej strany jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Dvere
U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu
Strešný plech
Podlahové plechy
Zadná stena
Montážna doska
4 transportné oká
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážne lišty 18 x 38 mm
Počet dverí
1
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kód IK
IK09
Poznámka
S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou.
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 500 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
499 mm x 1.696 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
87,02 kg
Brutto hmotnosť
91,6 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177300729
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x1800x500 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue