Samostatne stojaca systémová skriňa VX SE IP 66/NEMA 4X

Obj. č.: SE 5853680

Free-standing stainless steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible with the VX25 baying system. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted. Increased protection thanks to IP 66 / NEMA 4X.

Obj. č.:
SE 5853680
Materiál
Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Podlaha: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Povrch
Skriňa, zadná stena a dvierka: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Montážna doska: pozinkovaná
Podlaha: nenatretá
Rozsah dodávky
Skriňa hore a po stranách uzavretá
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Zadná stena s možnosťou odskrutkovania
Montážna doska
Podlaha, prírubová doska (prírubové dosky)
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 montážne lišty 18 x 39 mm
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Stupeň krytia NEMA
NEMA 4X
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3X
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Kód IK
IK10
Počet dverí
1
Poznámka
S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou 2486.400.
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
149 kg
Brutto hmotnosť
153 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
462,09
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177959392
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
VX SE samostatne stojaca systémová skriňa, ŠxVxH 800x2000x600 mm, nerez, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, s montážnou doskou, jednodverová, dvere vpredu
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Protection category
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details