Samostatne stojaca systémová skriňa VX SE IP 66/NEMA 4

Obj. č.: SE 5830680

Free-standing sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible with the VX25 baying system. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted. Increased protection with IP 66 / NEMA 4.

Obj. č.:
SE 5830680
Materiál
Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Podlaha: oceľový plech, 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Skrinka, dvere a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
Podlahy: základná farba nanesená máčaním a štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa hore a po stranách uzavretá
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Montážna doska
Podlaha, prírubová doska (prírubové dosky)
Zadná stena s možnosťou odskrutkovania
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 montážne lišty 18 x 39 mm
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
499 mm x 1.696 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Stupeň krytia NEMA
NEMA 4
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Kód IK
IK10
Počet dverí
1
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
100,5 kg
Brutto hmotnosť
103,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
299,51 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177959323
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
VX SE samostatne stojaca systémová skriňa, ŠxVxH: 600x1800x400 mm, oceľový plech, IP66 / NEMA 4, s montážnou doskou, jednodverová, dvere vpredu
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Protection category
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details