Systém radových skríň VX25 C4-H

Obj. č.: VX 8686450

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion protection class C4-H. Important: Please observe the product properties and the notes on installation and maintenance in the product description.

Bočnice, na zoskrutkovanie, oceľový plech C4-H

Systémové LED svietidlo

Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Príchytka pre radové prepojenie, vnútorná pre VX, VX IT

Blok pre radové prepojenie, vnútorné pre VX, VX IT

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre VX, VX IT

Obj. č.:
VX 8686450
Prevedenie
Povrchová úprava podľa DIN EN ISO 12944, trieda ochrany proti korózii C4-H
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Enclosure frame: Zinc-magnesium and powder coating
Dvere, strešný a zadný plech: práškovo lakované, textúrovaná farba
Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Strešný plech
Zadná stena
Podlahové plechy
Montážna doska
2 montážne lišty 18 x 39 mm
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 600 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
499 mm x 1.696 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Kód IK
IK10
Počet dverí
1
Poznámka
Installation and maintenance: DIN EN ISO 12944 refers to corrosion protection for steel structures (e.g. containers and bridges) and is thus only indirectly applicable to enclosures. The test criteria defined in this standard were nevertheless applied to the paint finishes of the C4-H enclosures. Our “paint finish equivalent to C4-H” thus satisfies all requirements of the standard in respect of the 720-hour salt spray mist test. Even so, corrosion can still occur on such sheet-steel enclosures. If the enclosure is installed in an environment where there is a risk of corrosion, the user must provide for regular maintenance and the prompt repairing of any paint damage. Depending on the application, the user may need to take suitable precautions as protection against environmental conditions at the place of installation, e.g. UV radiation.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
89 kg
Brutto hmotnosť
92 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177993587
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Systém radovo spojených skríň VX, ŠxVxH: 600x1800x600 mm, oceľový plech, C4-H, s montážnou doskou, 1 dvere vpredu
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions