Systém radových skríň VX25, nerezová oceľ Základná skriňa

Obj. č.: VX 8452000

Štandard vo výrobe rozvádzačových skríň z vysoko kvalitnej nerezovej ocele 1.4301 (AISI 304): rám skrine s čelnými dverami, zadnou stenou, montážnou deskou, strešným plechom, delenými podlahovými plechmi. Veľmi vhodné pre efektívne vybavenie skrine.

Rohový kus podstavca s krytom, predný a zadný pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Bočnice podstavca pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Rohový kus podstavca s krytom, predný a zadný pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Bočnice podstavca pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Bočnice, skrutkovateľné, nerezová oceľ pre VX

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Systémové LED svietidlo

Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Príchytka pre radové prepojenie, vnútorná pre VX, VX IT

Blok pre radové prepojenie, vnútorné pre VX, VX IT

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre VX, VX IT

Systémové chassis 23 x 89 mm, nehrdzavejúca oceľ pre VX, VX SE

Systémové chassis 18 x 64 mm pre VX

Systémové chassis 23 x 64 mm pre VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Systémové chassis 14 x 39 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

Profil na zavedenie káblov, stredový

Profil na zavedenie káblov, zadný

Káblový kanál

Nosná lišta 48 x 26 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

Obj. č.:
VX 8452000
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Strecha: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Podlahové plechy: nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine a podlahové plechy: bez náteru
Dvere, strecha a zadná stena: z vonkajšej strany jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Strešný plech
Podlahové plechy
Zadná stena
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 montážne lišty 18 x 39 mm
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
499 mm x 1.896 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Kód IK
IK10
Počet dverí
1
Poznámka
S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou 2486.400.
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
97,42 kg
Brutto hmotnosť
100,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
310,68
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177920217
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Systém radovo spojených skríň VX, ŠxVxH: 600x2000x600 mm, nerezová oceľ, 1.4301, s montážnou doskou, 1 dvere vpredu
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details