Systém radových skríň VX25 Elektronická skriňa

Obj. č.: VX 8410000

Ideal for 482.6 mm (19") assemblies and 482.6 mm (19") slide-in equipment: With 482.6 mm (19") adaptor sections at the front, front frame, rear door, roof plate and divided gland plates.

Systémové LED svietidlo

Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Komfortná rukoväť VX pre VX, VX IT

Systémové chassis 18 x 64 mm pre VX

Profil na zavedenie káblov, stredový

Profil na zavedenie káblov, zadný

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.:
VX 8410000
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech 1,5 mm
Čelný rám: hliníkové lisované profily s rohovými dielmi zo zinkového tlakového odliatku
Zadné dvere: Oceľový plech, 2,0 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Adaptérové profily 19": oceľový plech, 2 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Strecha a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Čelný rám: s práškovým nástrekom
Podlahové plechy: pozinkované
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Čelný rám (Pánty osadené vpravo, na ľavej strane pridržiavaný mechanickými uzávermi)
Zadné dvere (pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu)
Strešný plech
Podlahové plechy
Adaptérové profily 19", vpredu
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hĺbka: 600 mm
Montážna výška pre komponenty
33 U
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
55,3 kg
Brutto hmotnosť
58 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
142,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177920231
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
VX skrinka na elektroniku, ŠxVxH 600x1600x600 mm, oceľový plech, s výklopným predným rámom, s adaptérovým profilom 19", 1 dvere vzadu
Certifikáty
Surface finish
Na stiahnutie
Further information
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details