Systém radových skríň VX25 EMC

Obj. č.: VX 8807010

The large enclosures in the VX25 series offer a good level of shielding across a broad frequency range, even in the standard version. For increased EMC requirements, Rittal's VX25 enclosure is also available in a high RF attenuation version.

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.:
VX 8807010
Prevedenie
Prevedenie EMC
Materiál
Rámová konštrukcia skrine: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm
Strecha: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm
Dvere: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: bez náteru
Dvere, zadná stena a strešný plech: zvonku s náterom a na vnútornej strane bez náteru
Podlahové plechy: pozinkované
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine
Dvere
Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu
Zadná stena
Strešný plech
Podlahové plechy
Montážna doska
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 montážne lišty 18 x 39 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
Počet dverí
1
Poznámka
Pri radovo spojených skriniach je potrebné EMC tieniace tesnenie
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
119,05 kg
Brutto hmotnosť
129,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
320,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177924574
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Systém radovo spojených skríň VX, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, oceľový plech, EMC verzia
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details