- Obj. č.:
- VX 9680008
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Podlahové plechy: pozinkované
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konštrukcia skrine
Zadná stena
Podlahové plechy
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- Up to IP 54, depending on the panels
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Rozmery
- Šírka: 1.000 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 56,44 kg
- Brutto hmotnosť
- 95 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177981331
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
VX modulárna skriňa, ŠxVxH: 1000x2000x800 mm, oceľový plech