Panel Compact

Obj. č.: CP 6340100

Command panel in an elegant design made from extruded aluminium sections. Ideal for small operator panels. Versatile interior installation

Obj. č.:
CP 6340100
Prevedenie
S pripojením nosných ramien 90 x 71 mm pre CP 40, z ocele
Materiál
Krycí plášť strechy a dna: zinkový tlakový odliatok
Zadná stena: hliník
Bočné diely: hliníkový pretlačovaný profil
Zakrytie skrutiek: plast
Povrch
Krycí plášť strechy a dna, bočné diely: štruktúrovaná prášková farba
Zadná stena: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Farba
RAL 7024
Rozsah dodávky
Krycí plášť strechy
Krycí plášť dna
Zadná stena
Bočné diely
Zakrytie skrutiek
Vrátane tesnení a skrutkovacích rozperných úchytiek
Rozmery
Šírka: 241 mm
Výška: 388 mm
Hĺbka: 87 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Zodpovedá šírke predného panelu
178 mm
Zodpovedá výške predného panelu
350 mm
Prevedenie
Servicing access from the rear
Základný materiál
Aluminium
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,62 kg
Brutto hmotnosť
4,667 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177382695
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Popis výrobku
CP Compact Panel, ŠxVxH 241x388x87 mm, hliník, pre predný panel ŠxH 178x350 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details