Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 5. 2024
Univerzálne pulty TP
Obj. č.: TP 2694500
Universal consoles TP, high level of stability and protection category IP 55 because the body is more or less manufactured from a single piece. Flexible front design, optionally with drawers or desk section. Easy accessibility thanks to divided doors. Interchangeable lock insert.
- Obj. č.:
- TP 2694500
- Prevedenie
- s nízkymi čelnými dverami
- Product modification
- Univerzálny pult prichádza s novou montážnou doskou systému radových skríň VX25.
- Materiál
- Skriňa, podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm - Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované - Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s dverami
Montážna doska
Podlahové plechy - Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.300 mm - Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 499 mm x 1.196 mm
- Hĺbka hore
- 417,5 mm
- Hĺbka dole
- 500 mm
- Kód IK
- IK08
- Poznámka
- Pre univerzálny pult s nízkymi prednými dverami: na zachovanie stupňa krytia je nutné namontovať pultovú predstavbu.
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Základný materiál
- Sheet steel
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.300 mm
Hĺbka hore: 417,5 mm
Hĺbka dole: 500 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 72,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 76 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177031487
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- TP univerzálny pult , ŠxVxH 600x1300x500 mm, oceľový plech, s nízkymi čelnými dvierkami
- Na stiahnutie
- Instructions