Pultová predstavba pre univerzálny pult TP

Obj. č.: TP 2696500

For installing display and control components and a keyboard. Closed at the side and front. Trim panels for top and bottom.

Obj. č.:
TP 2696500
Materiál
Oceľový plech
Povrch
základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 200 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,137 kg
Brutto hmotnosť
9,66 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177031586
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
TP rozšírenie univerzálneho pultu, ŠxVxH: 600x200x350 mm, oceľový plech
Na stiahnutie
Instructions