Zakrývacia doska pre TP

Obj. č.: CM 6730030

As cover for a TP pedestal.

Obj. č.:
CM 6730030
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 24,5 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TP pedestals
Šírka: = 1.600 mm
Hĺbka: = 400 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
10,009 kg
Brutto hmotnosť
10,536 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177554375
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TP zakrývacia doska, pre CM, TP, pre ŠxH: 1600x400 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions