Zakrývací deska pro TP

Obj. č.: CM 6730120

Jako víko spodního dílu TP.

Obj. č.:
CM 6730120
Popis výrobku
K zakrytí celého otvoru v podlaze u CM nebo celého otvoru ve střeše při samostatném použití spodních dílů TopPult.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 24,5 mm
Vhodné pro
Typ skříně: Spodní díly TP
Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 500 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytí NEMA
NEMA 12
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,378 kg
Brutto hmotnost
9,872 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177554412
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TP zakrývací deska, pro TP, pro ŠH: 1200x500 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Návod